English

Diseño novedoso Generador eléctrico de combustible propano
El modelo Generac LP3250 es el primer generador portátil de propano que reúne los beneficios del propano líquido con un diseño que lo hace de fácil transporte. Se obtiene así un generador portátil sorprendentemente compacto y fácil de manipular, ideal para una variedad de usos.

 

 

Hasta hoy, las únicas opciones disponibles requerían de un tanque de propano que se transporta por separado y se coloca al costado del generador durante el uso. El modelo LP3250 incorpora un soporte para el tanque dentro del armazón mismo, para que el tanque de propano estándar de 9,07 kg (20 lb) se encuentre en una posición segura y no estorbe el
camino. Esto elimina los problemas que acarrean un tanque independiente y la incómoda tubería de combustible junto a él.

Traslade el modelo LP3250 para utilizarlo en actividades al aire libre, en campamentos, en la oficina, o utilícelo en la vivienda para ciertos proyectos o cuando requiere una reserva de emergencia.
CARACTERÍSTICAS DEL TAN QUE:
• Con soporte integrado para el tanque de combustible que sujeta al tanque de LP de 9,07 kg (20 lb) a la unidad para un transporte más fácil y seguro
• El tanque de 9,07 kg (20 lb) otorga un funcionamiento de hasta 9 horas, comparable al tiempo de funcionamiento de los generadores portátiles de gasolina del mismo tamaño
• Con tubería de combustible ubicada de manera conveniente que se conecta rápidamente a los tanques de LP estándar
CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR:
• Una carretilla con manijas y una barra de agarre este generador es muy fácil de maniobrar. Las manijas se doblan hacia abajo para un almacenamiento compacto
• Incluye un paquete de ruedas
• Soporte tubular de acero endurecido de 2,54 cm (1 pulg.) 2,54 cm (1 pulg.)/10,16 cm (4 pulg.) de diámetro
• Con protección para evitar la baja presión de aceite resguarda al motor para que no sufra daños
• Tomacorrientes con tapas para proteger de elementos que pueden dañarlos
• Disyuntores que proporcionan protección contra sobrecarga

LP3250
N.º de modelo 6000
Vatios de potencia continua 3250
Vatios de potencia de arranque 3750
Tamaño del motor 212 cm3
Tipo de motor Motor OHV Generac
Parada automática por nivel bajo de aceite Si
Método de arranque Manual
Tomacorrientes con tapas
Tomacorrientes (2) 5-20 R (20 A) 120 V Cierre por torsión (1) L14-20 R (20 A)
Tipo y tamaño del tanque de combustible Tanque de propano de 9,07 kg (20 lb) (se vende por separado)
Funcionamiento a 50% de carga 9 horas
Manijas plegables, con traba y tipo carretilla
Ruedas Ruedas sólidas de 24,13 cm (9,5 pulg.)
Primer cambio de aceite incluido
Emisión certificada EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.): 49 estados
Garantía 2 años Residencial/1 año Comercial
Dimensiones (Hacia abajo) 100,33 x 59,69 x 62,86 cm (39,5 x 23,5 x 24,75 pulg.)
Peso del producto (sin el tanque de LP) 62,14 kg (137 lb)